Marque: Burndy
No de catalogue: RYA27UCR
Attribut physique - Nombre de sertissages requis
1
Attribut physique - Nombre de trous
1
Catalog Number
RYA27UCR
Indice de matrice
249;K-840
Isolation
Nom de commerce
MOLE™
Type d'isolant
Rubber
UPC
781810181904
UPC 14 Digit GTIN
00781810181904
Dimension - D en pouces
0.91 in
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
0.91 in
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
1-11/16
Conducteurs - AL plage de tailles Str
3/0 AWG
Conducteurs - AL taille Str
3/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
3/0 AWG
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
CM
Attribut physique - Nombre de sertissages requis
1
Attribut physique - Nombre de trous
1
Nombre d'unités sur la palette
2160
Quantité dans l'emballage
9