HUBBELL CANADA
Image of USB4ACW USB CHRGR 4 PORTS 5AMP 5 TYPE AC, BLANC, USB4ACW

USB CHRGR 4 PORTS 5AMP 5 TYPE AC, BLANC, USB4ACW

OU

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: USB4ACW

Ce dispositif communiquera avec les appareils mobiles pour déterminer la tension requise et fournir 5V ou 9V, selon la marque et le modèle. Les deux ports USB de type A offrent une puissance élevée de 5 volts.

Faites l'expérience d'une recharge 60 % plus rapide avec notre chargeur USB A/C à 4 ports, conçu pour s'adapter à une ouverture électrique standard à un seul groupe. Ce chargeur avancé est doté d'une technologie de charge rapide et peut fournir un total de 5 ampères sur plusieurs appareils simultanément. Il comprend deux ports de type C fournissant jusqu'à 9 volts pour une charge rapide et deux ports de type A qui fournissent un robuste 5 ampères à 5 volts. Le système de communication de l'appareil intelligent ajuste automatiquement la tension (5 V ou 9 V) en fonction des exigences de l'appareil connecté. Idéal pour configurer une « zone de charge » dédiée à la maison ou au bureau, ce chargeur USB A/C peut être intégré dans une configuration à 2 gangs avec une prise de surtension pour des options d'alimentation améliorées.

  • Quatre ports USB 5 Amp, 2 Type A et 2 Type-C USB, 5V CC, classe 2.0
  • Charge rapide modulable jusqu'à 9 volts
  • Porte du port activée par un interrupteur
  • lorsqu'elle est ouverte, l'alimentation est activée
  • lorsqu'elle est fermée, toute l'alimentation est coupée, pour une consommation à vide "zéro"
  • Indicateur LED vert pour montrer la puissance USB disponible
  • Compatible avec les dispositifs USB 1.1/2.0/3.0, y compris les produits Apple®

This USB A/C outlet charger features a unique switch-activated port door that not only enables power when open but also ensures a zero no-load draw when closed, making it an energy-efficient choice.

Général

Catalog Number

USB4ACW

Couleur

Blanc

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Type

Style Line Decorator

Type

Deux ports USB de type A, deux ports USB de type C

UPC

883778308987

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Logistique

Quantité dans l'emballage

10