HUBBELL CANADA
Image of USB4AC USB CHRGR 4 PORTS 5AMP 5 TYPE AC, MARRON, USB4AC

USB CHRGR 4 PORTS 5AMP 5 TYPE AC, MARRON, USB4AC

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: USB4AC

Ce dispositif communiquera avec les appareils mobiles pour déterminer la tension requise et fournira 5V ou 9V, en fonction de la marque et du modèle. Les deux ports USB de type A offrent une puissance élevée de 5 volts.

La technologie de charge rapide offre une recharge 60 % plus rapide que la technologie de charge de batterie USB standard. Le chargeur USB à 4 ports de type A&C de Hubbell fournit une alimentation USB dans une ouverture électrique standard à un seul groupe. Les ports USB sont capables de fournir un total de 5 ampères à plusieurs appareils électroniques simultanément. Les deux ports de type C offrent jusqu'à 9 volts de sortie USB pour une charge rapide. Cet appareil communiquera avec les appareils mobiles pour déterminer la tension requise et fournira 5 V ou 9 V, en fonction de la marque et du modèle. Les deux ports USB Type A offrent une puissance élevée de 5 ampères à 5 volts. Le port USB à 4 ports est parfait pour créer une « zone de chargement » à la maison ou au bureau. Hubbell recommande d'en faire une combinaison d'alimentation et de station de charge USB, en installant le chargeur à 4 ports dans un arrangement à 2 gangs avec une prise de surtension pour une alimentation de tension secteur supplémentaire.

  • Four USB ports 5 Amp, 2 Type A and 2 Type-C USB, 5V DC, class 2.0
  • Fast charge enabled modulates up to 9 volts
  • Switch activated port door
  • when open enables power
  • when closed, all power is switched off, for a “zero” no-load draw
  • Green LED indicator to show USB power available
  • Compatible with USB 1.1/2.0/3.0 devices, including Apple® products
  • Quatre ports USB 5 A, 2 de type A et 2 de type C, 5 V CC, classe 2.0
  • charge rapide activée module jusqu'à 9 volts
  • porte de port activée par l'interrupteur
  • lorsqu'elle est ouverte, elle active l'alimentation
  • lorsqu'elle est fermée, toute l'alimentation est coupée, pour une consommation « nulle » à vide
  • indicateur LED vert pour indiquer l'alimentation USB disponible
  • compatible avec les appareils USB 1.1/2.0/3.0, y compris les produits Apple®.

Général

Catalog Number

USB4AC

Couleur

Marron

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Type

Style Line Decorator

Type

Two Type A, Two Type-C USB Ports

UPC

883778308932

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Logistique

Quantité dans l'emballage

10