HUBBELL CANADA
Image of USB15X2LA Lame droite Prise duplex duplex USB 15A, USB15X2LA
Discontinué

Lame droite Prise duplex duplex USB 15A, USB15X2LA

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: USB15X2LA

Prise duplex à lame droite, deux ports USB de type 2.0 3.8 Amp, 5V CC, 15A 125V, 2-pôles 3-fils avec mise à la terre, 5-15R.

  • Deux ports USB 3,8 A, 5 V CC, type A, classe 2.0
  • prise double décorative inviolable
  • indicateur LED vert pour indiquer que l'alimentation USB est disponible
  • compatible avec les appareils USB 1.½.0/3.0, y compris les produits Apple®

Dual USB Charger, Tamper Resistant

Général

Application

USB Charger Hospital Grade

Catalog Number

USB15X2LA

Couleur

Amande pâle

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Thermoplastic

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Nombre de pôles

2-Pole

Puissance max. (hp)

Spécifications

  • Base - RTP
  • Clamp - Plated steel
  • Contacts - Plated steel
  • Face - RTP
  • LED - Green Indicator
  • Mounting Screws - Zinc plated steel
  • Mounting Strap - .040" Zinc plated steel
  • Terminal Screws - Plated steel
  • USB Port - Stainless Steel

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type

Style Line Decorator

Type

Two Type 2.0 Ports

Type d'article

Type d'indicateurs

Green LED

UPC

883778304613

Dimensions

Dimensions

4.12 po x 1.75 po x 1.96 po

Hauteur

1.96 in

Largeur

1.75 in

Longueur

4.12 in

Caractéristiques électriques

Connectivité

Back and Side Wired Screw Terminals

Courant nominal

15 A

Phase

Single Phase

Puissance en Watts

1875 W

Résistance diélectrique

Withstands 2,000V minimum

Tension nominale

125 V

Lié au conducteur

Calibre des fils

#14 AWG to #10 AWG

Nombre de fils

3-Wire

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-15R

Indicateur EU RoHs

No

Norme(s) de l'industrie

cULus Listed To UL498

Liée à l'opération

Puissance max. (hp)

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type d'indicateurs

Green LED

Configuration

Nombre de pôles

2-Pole

Logistique

Quantité dans l'emballage

10