HUBBELL CANADA
Image of HBL2611VBK Valise Twist-Lock®, fiche mâle, 30A 125V, 2-pôles 3-pôles avec terre, HBL2611VBK

Valise Twist-Lock®, fiche mâle, 30A 125V, 2-pôles 3-pôles avec terre, HBL2611VBK

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL2611VBK

Twist-Lock® Valise®, Fiche mâle, 30A 125V CA, 2-pôles 3-Wiire avec terre, NEMA L5-30P, Borne à vis en nylon.

  • L'agrippe-câble puissante empêche le glissement du conducteur et la tension sur les bornes de câblage
  • Corps en nylon totalement isolé, résistant aux chocs et à l'écrasement
  • Les bornes de type agrippe-câble uniques et brevetées assurent une connexion électrique supérieure en regroupant les brins du conducteur lors de l'agrippe-câble.

Standard Product

Général

Application

Extra Heavy Duty Industrial

Catalog Number

HBL2611VBK

Couleur

Noir

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Nylon

Matériel - quincaillerie de montage

Cord Mounted

Nombre de pôles

2-Pole

Plage du cordon

0.590"-0.930" (15.0-23.6)

Puissance max. (hp)

Spécifications

  • Blades - Brass
  • Clamp Screws - #8 - 32 Steel - Zinc plated (Philips / Slotted / Robertson)
  • Housing - Black nylon
  • Terminal Clamps - Steel - Nickel plated
  • Terminal Screws - #8 - 32 Steel (Philips / Slotted / Robertson)

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type

Plugs

Type d'article

UPC

783585043128

Dimensions

Dimensions

1.78 po x 1.78 po x 2.5 po

Hauteur

2.5 in

Largeur

1.78 in

Longueur

1.78 in

Poids

0.2 lb

Caractéristiques électriques

Connectivité

Pressure Terminal Screws

Courant nominal

30 A

Phase

Single Phase

Résistance diélectrique

Withstands 2,000V minimum

Tension nominale

125 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#14 AWG to #8 AWG

Nombre de fils

3-Wire

Plage de câbles

0.590 - 0.930 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

L5-30P

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

  • Certified to CSA C22.2 No.42
  • Fed.Spec. W-C-596
  • Listed to UL 498

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Puissance max. (hp)

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Configuration

Nombre de pôles

2-Pole

Type de cordon

All Listed Portables

Logistique

Quantité dans l'emballage

10