Marque: Killark
No de catalogue: VE4Q3636E30
Les luminaires fluorescents compacts d'urgence en hauteur de la série VE4Q sont conçus pour une installation facile dans les applications en hauteur. Ce luminaire est fabriqué avec un logement et une monture en aluminium fonte d'aluminium sans cuivre qui convient aux environnements difficiles et dangereux.
Catalog Number
VE4Q3636E30
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Lumens
2400
Matériau
Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)
Plage de Lumens
2,001-5,000 lm
Série
VE4Q
Source d'éclairage
Fluorescents compacts
Type d'ampoule
Quad Pin
Type d'élément optique
Luminaire Only
Type de fini
Type de montage
Luminaire seul
UPC
783936079745
Fréquence nominale
50/60 Hz
Lumens par Watt
66.7
Puissance en Watts
36 W
Tension nominale
120-277 VAC
Classement(s) de risque
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Protection IP nominale
IP66
Lumens
2400
Plage de Lumens
2,001-5,000 lm