HUBBELL CANADA
Image of VE4Q6464E30 VE4 64 W Normal/Urgence, 120/277 V CFL Quad-Pin Classe I Div. 2, VE4Q6464E30

VE4 64 W Normal/Urgence, 120/277 V CFL Quad-Pin Classe I Div. 2, VE4Q6464E30

Marque: Killark

No de catalogue: VE4Q6464E30

VE4 64 W Normal/Emergence, 120/277 V CFL Quad-Ppo Classe I Div. 2.

  • Lampes fluorescentes compactes quadruples à trois tubes à longue durée de vie incluses
  • Tension mondiale 120-277VAC 50-60 Hz
  • Indicateur de charge LED visible à travers la lentille
  • Bloc terminal précâblé pour une connexion électrique facile
  • Les modèles à deux lampes comprennent deux systèmes redondants indépendants
  • Six types de boîtiers d'épissure pour le montage - suspension, plafond, support mural, Cone Top, support à angle de 25°, support droit
  • Normalement expédiés en tant que composants pour une livraison rapide ou peuvent être commandés assemblés en usine
  • Options de fusibles et d'épissures à déconnexion rapide

Les luminaires fluorescents compacts d'urgence en hauteur de la série VE4Q sont conçus pour une installation facile dans les applications en hauteur. Ce luminaire est fabriqué avec un logement et une monture en aluminium fonte d'aluminium sans cuivre qui convient aux environnements difficiles et dangereux.

Général

Catalog Number

VE4Q6464E30

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Lumens

4800

Matériau

Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)

Plage de Lumens

2,001-5,000 lm

Série

VE4Q

Source d'éclairage

Fluorescents compacts

Type d'ampoule

Quad Pin

Type d'élément optique

Luminaire Only

Type de fini

Type de montage

Luminaire seul

UPC

783936079844

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale

50/60 Hz

Lumens par Watt

75

Puissance en Watts

64 W

Tension nominale

120-277 VAC

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

  • Class I, Division 2, Groups A, B, C, D
  • Class I, Zone 2, Groups IIC, IIB, IIA
  • Class II, Division 2, Groups F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Protection IP nominale

IP66

Liée à l'opération

Lumens

4800

Plage de Lumens

2,001-5,000 lm