HUBBELL CANADA
Image of DD100NLWH VEILLEUSE DÉC 120V, BLANCHE, DD100NLWH

VEILLEUSE DÉC 120V, BLANCHE, DD100NLWH

OU

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: DD100NLWH

VEILLEUSE DÉC 120V, BLANCHE.

Quand vous pensez sécurité, pensez Hubbell. La famille de produits de veilleuses de Hubbell combine la fonction d'un dispositif de câblage avec la commodité d'une veilleuse. Conçus pour fournir une lumière de guidage, ces appareils sont économes en énergie et consomment entre 0,5 et 1 watt. Disponible en prises duplex inviolables, interrupteurs décoratifs et veilleuse décorative, il existe un appareil pour chaque application. Les dispositifs de câblage pour veilleuses peuvent être utilisés dans de nombreuses applications commerciales et résidentielles comme alternative aux veilleuses enfichables. Ces produits sont conçus pour une installation permanente et équipés d'une cellule photoélectrique qui s'allume et s'éteint automatiquement en fonction de la quantité de lumière ambiante présente. Les veilleuses enfichables de tous les jours sont encombrantes, facilement endommagées et occupent des prises qui peuvent être nécessaires. Hubbell propose des veilleuses dans une prise décorative, un interrupteur ou une veilleuse Style Line® compact et esthétique.

  • La lumière LED s'active lorsque de faibles niveaux de lumière ambiante sont détectés par le photocapteur
  • Lentille intégrale pour une illumination maximale
  • Fils de 6" précâblés pour faciliter l'installation.

Général

Catalog Number

DD100NLWH

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

UPC

783585424842

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

3500

Quantité dans l'emballage

10