HUBBELL CANADA
Ventilateur axial - 115V / 240CFM 6 in., WA6AXFN
Image of WA6AXFN Ventilateur axial - 115V / 240CFM 6 in., WA6AXFN

Ventilateur axial - 115V / 240CFM 6 in., WA6AXFN

Marque: Wiegmann

No de catalogue: WA6AXFN

Ventilateur axial - 115V / 240CFM 6 in.

  • Ventilateur fourni en standard avec un câble de 24 pouces, fiche à 90 degrés attachée
  • La roue et le cadre sont en thermoplastique renforcé de verre, UL94-VO
  • Vitesse nominale (RPM) 2800/3500
  • Niveau de bruit 46 +/- 2
  • Débit d'air maximum (M3/MIN) 5.4/6.6
  • Débit d'air maximum (CFM) 190/235
  • Pression statique maximum/H2O 5.4/6.6

Général

Application

Designed for use in enclosures where sapce is limited and reliable cooling is required.

Catalog Number

WA6AXFN

Couleur

Noir

Entrée

26/35 Watts

Matériau

Die Cast Aluminum

Type

Axial Fan

UPC

786725602803

Dimensions

Hauteur

6.77 in

Largeur

6.77 in

Poids

2.5 lb

Profondeur

2 in

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale

50/60 Hz

Tension nominale

115 V

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

160

Quantité dans l'emballage

1