HUBBELL CANADA
Image of EA2C Versilug pour câble en cuivre, 1, 8 Sol. - 2 brins, 13/16 in L, 2-1/2 in W, Elément de serrage ajustable à plusieurs angles., EA2C

Versilug pour câble en cuivre, 1, 8 Sol. - 2 brins, 13/16 in L, 2-1/2 in W, Elément de serrage ajustable à plusieurs angles., EA2C

Marque: Burndy

No de catalogue: EA2C

Versilug pour câble en cuivre, 1, 8 Sol. - 2 brins, 13/16 in L, 2-1/2 in W, Elément de serrage ajustable à plusieurs angles.

  • Le type EA VERSILUG™ est une borne compacte en alliage de cuivre pour relier le câble aux plots ou à la barre de l'équipement
  • l'élément de serrage est réglable à plusieurs angles
  • Installation avec une seule clé