HUBBELL CANADA
Image of CPB20 Version compacte à deux boutons, vitesse unique normalement ouverte, service pilote, CPB20

Version compacte à deux boutons, vitesse unique normalement ouverte, service pilote, CPB20

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: CPB20

Version compacte à deux boutons, vitesse unique normalement ouverte, service pilote, 240 VCA, vis de borne.

Monovitesse normalement ouvert-normalement fermé sans interverrouillage mécanique

Standard Product

Général

Actionneur

Push Buttons

Catalog Number

CPB20

Conditions environnementales

Configuration des contacts

Momentary

Couleur

Jaune

Indicateur EU RoHs

No

Matériel - quincaillerie de montage

Cable Mounted

Protection d'infiltrations

IP55

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type

Two Button

Type

Single Speed

Type d'armoire

Type d'indicateurs

None

UPC

783585106809

Dimensions

Poids

0.75 lb

Caractéristiques électriques

Capacité des contacts

Pilot Duty Only

Connectivité

Terminal Screws

Courant nominal

120V AC- 6A, 240V AC 35% PF- 3A, 125V DC- 1.1A, Inductive 250V- .55 A

Phase

Single Phase

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

NEMA 4X

Conditions environnementales

Indicateur EU RoHs

No

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Liée à l'opération

Actionneur

Push Buttons

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type d'indicateurs

None

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1375

Quantité dans l'emballage

25