HUBBELL CANADA
Image of BIBD75012HD Version de montage Entrée double face Multi-Port, BIBD75012HD

Version de montage Entrée double face Multi-Port, BIBD75012HD

Marque: Burndy

No de catalogue: BIBD75012HD

750-2 RECTO-VERSO 12 PORTS HD CLR.

  • Plastisol covered AL 6060-T6 Body
  • Saves time and loweres installation cost
  • Eliminates taping
  • Oxide inhibitor is prefilled
  • Inhibits moisture and contaminates from entering the contact area
  • Wire and Screw Port Covers protects against contamination and accidental contact of energized parts
  • CORPS AL 6060-T6 RECOUVERT DE PLASTISOL : GAGNE DU TEMPS, RÉDUIT LES COÛTS D'INSTALLATION, ÉLIMINE LE TAPING 
  • L'HIBITEUR D'OXYDE EST PRÉREMPLI : EMPÊCHE L'HUMIDITÉ ET LES CONTAMINES D'ENTRER DANS LA ZONE DE CONTACT 
  • COUVERCLE DE PORTS DE FIL ET DE VIS : PROTÈGE CONTRE LA CONTAMINATION ET LE CONTACT ACCIDENTEL DES PIÈCES SOUS TENSION

Général

Application

For Indoor Use Only, Copper Or Stranded Aluminum

Catalog Number

BIBD75012HD

Clé hexagonale

3/8 in

Matériau

Aluminum

Matériau - corps

Tin Plated Aluminum

Matériel - isolant

Plastisol

Nombre de ports

12

Température fonctionnement

-40°C TO 135°C.

Type de connecteur

Multi Tap

Type de matériel - Vis

Clear Coated Aluminum

UPC

621945480896

Dimensions

Largeur

4.83 in

Longueur

16.38 in

Caractéristiques électriques

Courant nominal

535 A

Tension maximale

600 V

Tension nominale

600 V

Lié au conducteur

Calibre des fils

#2 AWG TO 750 kcmil Class B, C

Tailles (calibres) de conducteurs

2 AWG-750 KCMIL

Certifications et conformité

Certification - ETL

No

Certification - Homologué CSA

Yes

Enregistré UL

Yes

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Température fonctionnement

-40°C TO 135°C.

Configuration

Nombre de ports

12

Type de connecteur

Multi Tap

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1

Quantité dans l'emballage

1