HUBBELL CANADA
BIBS2_04MT

VERSION DE MONTAGEMULTI-PORTS Entrée unilatérale., BIBS2/08MT

Marque: Burndy

No de catalogue: BIBS2/08MT

VERSION DE MONTAGEMULTI-PORTS Entrée unilatérale.

  • Le corps en aluminium AL6061-T6 recouvert de plastisol transparent permet de gagner du temps, de réduire les coûts d'installation et d'éliminer le ruban adhésif
  • le plastisol transparent permet une confirmation visuelle que le conducteur est correctement inséré
  • l'inhibiteur d'oxyde préinstallé empêche l'humidité et les contaminants de pénétrer dans la zone de contact
  • la capacité de prise de portée réduit le nombre de connecteurs nécessaires à avoir en inventaire

Général

Attribut physique - Nombre de vis

10

Attribut physique - Type de vis

Allen

Catalog Number

BIBS2/08MT

Clé hexagonale

3/16

Isolation

Matériau

Aluminum

Nom de commerce

UNITAP™

Nombre de ports

8

Températures nominales

194

Type d'isolant

Plastisol

UPC

781810252888

UPC 14 Digit GTIN

00781810252888

Dimensions

Dimension - Hauteur en millimètres

35 mm

Dimension - Hauteur en pouces

1.50 in

Dimension - Largeur (pouces)

1.25 in

Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles)

1-31/100 in

Dimension - Largeur en millimètres

32 mm

Caractéristiques électriques

Tension de fonctionnement

600 V

Tension maximale

600 V

Lié au conducteur

Conducteurs - AL plage de tailles Str

14 AWG - 2/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

14 AWG - 2/0 AWG

Type de conducteur

  • AL C Str-Size
  • CU C Str-Size

Certifications et conformité

Certification - UL Enregistré pour enfouissement

No

Norme(s) de l'industrie

UL467

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL467

Liée à l'opération

Températures nominales

194

Configuration

Attribut physique - Nombre de vis

10

Nombre de ports

8