Marque: Killark
No de catalogue: VGX-1
Boîte d'épissure à monter au plafond pour la série V.
Application
A utiliser avec les éclairages de la série V.
Catalog Number
VGX-1
Couleur
Gris
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)
Nombre d'ampoules
0
Série
Type
Boîtier d'épissure en aluminium pour montage au plafond
Type de fini
Type de montage
Plafond
UPC
783936750132
Dimensions
6.88 po x 3.75 po x 5.5 po
Hauteur
5.5 in
Largeur
3.75 in
Longueur
6.88 in
Poids brut de l'emballage
0.6
Taille du moyeu
1/2"
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Nombre d'ampoules
0
Quantité dans l'emballage
5