HUBBELL CANADA
Image of YF1/018UIL Virole nue, 1/0 AWG, 0,71" L, YF1/018UIL

Virole nue, 1/0 AWG, 0,71" L, YF1/018UIL

Marque: Burndy

No de catalogue: YF1/018UIL

Les embouts de fil sont également connus sous le nom de bornes d'extrémité de cordon ou d'embouts de lacet de démarrage. Ce sont des connecteurs électriques utilisés pour terminer les fils toronnés. Les embouts non isolés sont conçus pour former des terminaisons soignées pour les câbles ou fils multibrins.

YF1/018UIL.

  • Fabriqué en cuivre électrolytique, étamé
  • barils sans joint
  • entrée d'entonnoir lisse pour faciliter l'insertion du fil
  • répertorié UL selon les exigences UL486F
  • conforme RoHS

Général

Application

For Use On Copper Conductor

Catalog Number

YF1/018UIL

Indicateur EU RoHs

Yes

Isolation

Marque des goujons

FERRULES

Matériau

Copper

Type

Bootlace Ferrule

UPC

621945623408

Dimensions

Dimension - D en pouces

0.43 in

Dimension - D1 en pouces

0.41 in

Dimension - D2 en pouces

0.51 in

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein

1/0 AWG

Certifications et conformité

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Normes - Conformité RoHS

CM

Logistique

Nombre de paquets minimum

50

Quantité dans l'emballage

50