HUBBELL CANADA
Image of CT50175MH10C0 Vis de fixation des colliers de serrage UNIRAP™, CT50175MH10C0

Vis de fixation des colliers de serrage UNIRAP™, CT50175MH10C0

Marque: Burndy

No de catalogue: CT50175MH10C0

Attache de câble à trou de montage en nylon 6/6 noir UV, montants # 10, 1.75" Dia. max. Dia du paquet, 50 Lbs, 8.50" de long, 0.18" de large.

  • Trou de montage de vis
  • Convient à un usage général

Général

Application

For Screw Mount

Catalog Number

CT50175MH10C0

Couleur

Noir

Force de rupture minimum en livres

50

Indicateur EU RoHs

Yes

Marque des goujons

UNIRAP,CABLE TIE

Matériau

NYLON 6/6

Méthode de montage

Screw

Nom de commerce

UNIRAP™

Série

UNIRAP™ Series

Température max. de fonctionnement (°C)

85 °C

Température min. de fonctionnement (°C)

-40 °C

Type

Standard

UPC

781810335260

UPC 14 Digit GTIN

00781810335260

Dimensions

Dimension - Diamètre max. du faisceau de câbles en pouces

1.75 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

203 mm

Dimension - Largeur (pouces)

0.17 in

Dimension - Largeur en millimètres

4 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

8.00 in

Dimension - Taille de la vis en pouces

#10

Hauteur de l'emballage

Largeur

0.18 in

Largeur de l'emballage

Longueur

8.5 in

Longueur de l'emballage

Poids de l'emballage

Certifications et conformité

Certification - 94V0

N

Certification - cULus

Yes

Certification - ETL

No

Certification - Homologué CSA

No

Certification - Rayons UV

Yes

Certification - Reconnaissance UL

No

Enregistré UL

No

Indicateur EU RoHs

Yes

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à la force

Force de rupture minimum en livres

50

Liée à l'opération

Température max. de fonctionnement (°C)

85 °C

Température min. de fonctionnement (°C)

-40 °C

Configuration

Méthode de montage

Screw

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

99999

Quantité dans l'emballage

5000