HUBBELL CANADA
Image of VMD5B VM 1½" 25° montage sur montant, VMD5B

VM 1½" 25° montage sur montant, VMD5B

Marque: Killark

No de catalogue: VMD5B

VM Series 1½" 25° montage sur montant.

Boîte d'épissure série VM

Général

Catalog Number

VMD5B

Couleur

Aluminium

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)

Série

VM Series

Type de fini

Powder Epoxy Paint

Type de montage

Stanchion 25°

UPC

783936781037

Dimensions

Poids

3.16 lb

Taille du moyeu

1-1/2"

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer