HUBBELL CANADA
Image of VM2LB6IE230 VM2LB Gamme 6000 lumens standard avec batterie de secours 2000 lumens 120-277VAC 50/60 Hz, VM2LB6IE230

VM2LB Gamme 6000 lumens standard avec batterie de secours 2000 lumens 120-277VAC 50/60 Hz, VM2LB6IE230

Marque: Killark

No de catalogue: VM2LB6IE230

VM2LB Gamme 6000 lumens standard avec batterie de secours 2000 lumens 120-277VAC 50/60 Hz.

  • Protection contre les surtensions supplémentaire standard de 6 kV
  • Protection contre les surtensions supplémentaire en option disponible 20 KA/10 kV (120-277 VCA), 10 KA/10 kV (347-480 VCA)
  • Aspect industriel traditionnel, adéquation et performances photométriques
  • Grande variété d'optiques, y compris des globes, des globes avec réflecteurs, des réfracteurs tout en verre, des réfracteurs à tête rotative et des lentilles plates
  • Système de montage de réservoir breveté Swing-Barrel Nut
  • Dispositions de montage en option, y compris suspension, mur, plafond, poteau et autres
  • Le boîtier VM2L est 1,56" moins profond que les boîtiers VM4L pour les plafonds bas
  • Lumière blanche nette pour un excellent rendu des couleurs - Chromaticité 5000 K (plage CCT) environ. 70 IRC
  • Économies d'énergie - moins de 130 watts de puissance
  • Longue durée de vie - 50 000 à 55 000 heures sans entretien à 70 % des lumens initiaux
  • Adapté aux environnements ambiants de -40 °C à 65 °C sur certains modèles
  • Allumage instantané - y compris après une coupure de courant
  • Tension mondiale 120 - 277 VCA 50/60 Hz
  • Connexions de carte LED sans soudure - Résistant aux vibrations
  • Option de pilote double (DDR) - Pour des économies d'énergie supplémentaires, la moitié du luminaire peut être éteinte
  • Mesure LM80-08 du maintien du flux lumineux pour les sources lumineuses LED
  • Photométrie « absolue » certifiée LM79-08, y compris la couleur de chromaticité pour l'éclairage à semi-conducteurs
  • Valeurs L70 - Nomenclature industrielle pour les heures d'utilisation à 70 % des lumens initiaux (TM-21+ Cal.)
  • Deux styles de dissipateur thermique interne à LED » Ampoule VM2LB » Concave VM2LC

La série VM2L est un luminaire pour baie basse et haute baie utilisant des LED économes en énergie. La conception du VM2LB avec le dissipateur thermique de type ampoule crée une distribution lumineuse similaire à une lampe HID. La conception du VM2LB avec le dissipateur thermique de type ampoule crée une distribution de lumière qui donne une distribution de lumière uniforme similaire à celle du HID. Ce luminaire est fabriqué avec un boîtier et un support en aluminium moulé sans cuivre qui conviennent aux environnements difficiles et dangereux. Grâce à la conception de ce luminaire, le dissipateur de chaleur interne conserve un aspect épuré à l'extérieur du luminaire, créant un luminaire LED qui ne contient pas d'ailettes thermiques externes.

Général

Catalog Number

VM2LB6IE230

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Lumens

6278

Matériau

Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)

Plage de Lumens

5,001-10,000 lm

Plage de température de fonctionnement (°C)

-20°C to +50°C

Source d'éclairage

LED

Température de couleur

5000 K

Type de fini

UPC

783936151908

Caractéristiques électriques

Lumens par Watt

157

Puissance en Watts

40 W

Tension nominale

120-277 VAC

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Liée à l'opération

Lumens

6278

Plage de Lumens

5,001-10,000 lm

Plage de température de fonctionnement (°C)

-20°C to +50°C

Température de couleur

5000 K