Marque: Killark
No de catalogue: VM3S108-W
La série VM3 est un luminaire HID pour baies basses et hautes. Ce luminaire est fabriqué avec un boîtier et un support en aluminium moulé sans cuivre qui conviennent aux environnements difficiles et dangereux.
Catalog Number
VM3S108-W
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)
Type d'élément optique
Luminaire Only
Type de fini
Type de montage
Luminaire Only
UPC
783936072838
Fréquence nominale
50 Hz
Puissance en Watts
100 W
Classement(s) de risque
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Quantité dans l'emballage
1