HUBBELL CANADA
Image of VMLXC730G VMLXC DEL 7000 LUMEN 120-277V LENT VERR

VMLXC DEL 7000 LUMEN 120-277V LENT VERR

Marque: Killark

No de catalogue: VMLXC730G

  • Direct Retrofit to Crouse Hinds Series fixture mounts
  • No adaptor or additional accessory required
  • No additional sealing or gasketing needed
  • Light output range from 5,000 – 18,000 lumens
  • Type I, III, V, V-Wide optic pattern options for various light distribution
  • Globe and guard come standard already assembled
  • Terminal blocks come standard for quick and easy installation
  • Emergency battery backup options
  • Thermal foldback protection with active temperature monitoring
  • 6KV Surge Protection as standard with supplemental surge protection options
  • Montage direct sur les supports de luminaires de la série Crouse Hinds
  • Aucun adaptateur ou accessoire supplémentaire requis
  • Aucun joint d'étanchéité supplémentaire requis
  • Plage de flux lumineux de 5 000 à 18 000 lumens
  • Options de motifs optiques de type I, III, V, V-Wide pour diverses distributions de lumière
  • Le globe et la protection sont livrés en standard déjà assemblés
  • Les borniers sont livrés en standard pour une installation rapide et facile
  • Options de batterie de secours
  • Protection contre le repli thermique avec surveillance active de la température
  • Protection contre les surtensions de 6 kV en standard avec options de protection contre les surtensions supplémentaires

Général

Application

  • Class I Division 2 Hazardous Locations
  • Class II Hazardous Dust
  • Zone 2 Hazardous Locations
  • Off and On Shore Oil and Gas
  • Wet and Marine Locations
  • Food and Beverage
  • Heavy Industrial

Catalog Number

VMLXC730G

Lumens

5000

Source d'éclairage

LED

Température de couleur

5000 K

Type d'élément optique

Glass Globe

Type de fini

Powder Epoxy Paint

UPC

783936186801

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale

50-60 Hz

Tension nominale

120-277 VAC

Liée à l'opération

Lumens

5000

Température de couleur

5000 K