HUBBELL CANADA
Image of WA50-N120 Wa50 Extrusion Plaine 120,0", WA50-N120

Wa50 Extrusion Plaine 120,0", WA50-N120

Marque: Gleason Reel

No de catalogue: WA50-N120

Nom de la collection: ToolAssistPRO™

Extrusion Wa50 Plaine 120.0".

Général

Capacité de charge

50 lbs

Catalog Number

WA50-N120

Type

Rail

UPC

783246012043

Liée à la force

Capacité de charge

50 lbs