HUBBELL CANADA
Image of WA50-N096 Wa50 Extrusion Plaine 96,0", WA50-N096

Wa50 Extrusion Plaine 96,0", WA50-N096

Marque: Gleason Reel

No de catalogue: WA50-N096

Nom de la collection: ToolAssistPRO™

Extrusion Wa50 Plaine 96.0".

Général

Capacité de charge

50 lbs

Catalog Number

WA50-N096

Type

Rail

UPC

783246012029

Liée à la force

Capacité de charge

50 lbs