HUBBELL CANADA
Image of WBW1OW Boîtiers pour points d'accès, Boîte murale pour points d'accès sans fil, 8 "x 11" x 3", Noir, WBW1OW
Discontinué

Boîtiers pour points d'accès, Boîte murale pour points d'accès sans fil, 8 "x 11" x 3", Noir, WBW1OW

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: WBW1OW

Boîtiers pour points d'accès, boîtier mural pour points d'accès sans fil, 8 "x 11" x 3", noir.

Wireless Equipment

Général

Application

Wall Mount Box

Catalog Number

WBW1OW

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Aluminum

Type

Wireless Access, Wall

Type d'article

UPC

662620844169

Dimensions

Épaisseur

0.06

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL Listed