HUBBELL CANADA
Image of WCH1GS WCH1GS, Support de paquet, Acier galvanisé, Paquet de 1" de diamètre, WCH1GS

WCH1GS, Support de paquet, Acier galvanisé, Paquet de 1" de diamètre, WCH1GS

Marque: Burndy

No de catalogue: WCH1GS

Support de faisceau en acier galvanisé, diamètre du faisceau : 1" [25,4 mm], jusqu'à 8 fils PV pour l'installation dans le trou de montage/gestion des fils.

  • Conception innovante qui permet une installation rapide et facile
  • L'acier galvanisé offre une durabilité et des performances exceptionnelles dans tous les environnements
  • Compatible avec les trous de montage de module ou les trous de gestion des câbles FS6
  • Le compartiment à câbles compact sécurise les fils et les éloigne des dangers
  • La géométrie ronde protège l'isolation des câbles des frottements en raison du mouvement
  • recommandé pour une utilisation en extérieur
  • répertorié UL1565

Général

Application

  • PV Installations
  • Mounted via Mounting or Wire Management Holes in Module Frame

Catalog Number

WCH1GS

Matériau

Galvanized Steel

UPC

621945650251

Dimensions

Diamètre

1 in

Hauteur

1.5 in

Largeur

2.1 in

Certifications et conformité

Certification - cULus

Yes

Certification - Homologué CSA

Yes

Enregistré pour certification

UL1565 Listed

Norme(s) de l'industrie

UL 1565 Listed

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

99999

Quantité dans l'emballage

3000