HUBBELL CANADA
Image of WCHP2GS WCHP2GS, support de paquet en acier galvanisé, paquet de 2" de diamètre, WCHP2GS

WCHP2GS, support de paquet en acier galvanisé, paquet de 2" de diamètre, WCHP2GS

Marque: Burndy

No de catalogue: WCHP2GS

Cintre de câble en acier galvanisé, diamètre du faisceau : 2".

  • Compatible avec les configurations de pinces de suivi telles que la conception de support de sangle NexTracker™ et similaires
  • Conception innovante qui permet une installation rapide et facile
  • L'acier inoxydable résistant à la corrosion offre une durabilité et des performances exceptionnelles dans tous les environnements
  • Optimal pour les panneaux bi-faciaux
  • Le compartiment à câbles compact sécurise fils vers le haut et à l'écart des dangers
  • la géométrie ronde protège l'isolation des câbles des frottements dus au mouvement
  • recommandé pour une utilisation en extérieur
  • répertorié UL1565

Général

Application

  • PV Installations
  • Mounted via Mounting or Wire Management Holes in Module Frame

Catalog Number

WCHP2GS

Matériau

Galvanized Steel

UPC

621945703131

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

UL1565 Listed

Norme(s) de l'industrie

UL 1565 Listed

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1

Quantité dans l'emballage

1500