HUBBELL CANADA
Image of WCY66 WCY66
Image of WCY66 WCY66

WCY66

Marque: Burndy

No de catalogue: WCY66

Wejtap assemblage , Installé avec jaune Booster, Somme des diamètres : 1.305 (Max), 1.097 (Min).

Connecteur WEJTAP installé avec jaune Power Booster

Général

Application

For use in tap applications using large run and tap conductor sizes

Catalog Number

WCY66

Famille de produit

Utility Overhead & Underground Distribution>Fired on Wej Connectors

Indicateur EU RoHs

Marque des goujons

WEJTAP

Matériau

Aluminum

Nom de commerce

WEJTAP™

Type

Wejtap Connector

Type de connecteur

Robinet

Type de produit

Wejtap

UPC

781810874707

UPC 14 Digit GTIN

00781810874707

Dimensions

Dimension - F Largeur centre-à-centre en pouces

3 in

Dimension - G en pouces

1.53 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteurs - ACSR plage de la série Str

336.4 (18/1) Merlin kcmil-556.5 (30/7) Eagle kcmil

Conducteurs - ACSR plage de prises intermédiaires Str

2 (7/1) Sparate AWG-4/0 (6/1) Penquin AWG

Conducteurs - ACSR prises intermédiaires Str

2 (7/1) Sparate AWG;1 (6/1) Robin AWG;1/0 (6/1) Raven AWG;2/0 (6/1) Quail AWG;3/0 (6/1) Pigeon AWG;4/0 (6/1) Penquin AWG

Conducteurs - ACSR série Str

336.4 (18/1) Merlin kcmil;336.4 (26/7) Linnet kcmil;336.4 (30/7) Oriole kcmil;397.5 (18/1) Chickadee kcmil;397.5 (24/7) Brant kcmil;397.5 (26/7) Ibis kcmil;397.5 (30/7) Larkspur kcmil;477.0 (18/1) Pelican kcmil;477.0 (24/7) Flicker kcmil;477.0 (26/7) Hawk kcmil;477. (30/7) Hen kcmil;500.0 (30/7) Heron kcmil;556.5 (24/7) Parakeet kcmil;556.5 (26/7) Dove kcmil;556.5 (30/7) Eagle kcmil

Conducteurs - AL plage de la série Str

350 kcmil-700 kcmil

Conducteurs - AL plage de prises intermédiaires Str

1 AWG-250 kcmil

Conducteurs - AL prises intermédiaires Str

1 AWG;1/0 AWG;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG;250 kcmil

Conducteurs - AL série Str

350 kcmil;397 kcmil;400 kcmil;450 kcmil;477 kcmil;500 kcmil;550 kcmil;556 kcmil;600 kcmil;636 kcmil;650 kcmil;700 kcmil

Type de conducteur

  • ACSR C Str-Run
  • AL C Str-Run
  • ACSR C Str-Tap
  • AL C Str-Tap

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

No

Indicateur EU RoHs

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Type de connecteur

Robinet

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

700

Quantité dans l'emballage

10