

Marque: Burndy
No de catalogue: WCY67
Application
For use in tap applications using large run and tap conductor sizes
Catalog Number
WCY67
Famille de produit
Utility Overhead & Underground Distribution>Fired on Wej Connectors
Indicateur EU RoHs
Marque des goujons
WEJTAP
Matériau
Aluminum
Nom de commerce
WEJTAP™
Type
Wejtap Connector
Type de connecteur
Robinet
Type de produit
Wejtap
UPC
781810874752
UPC 14 Digit GTIN
00781810874752
Dimension - F Largeur centre-à-centre en pouces
3 in
Dimension - G en pouces
1.53 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Conducteurs - ACSR plage de la série Str
336.4 (18/1) Merlin kcmil-556.5 (30/7) Eagle kcmil
Conducteurs - ACSR plage de prises intermédiaires Str
2 (6/1) Sparrow AWG-3/0 (6/1) Pigeon AWG
Conducteurs - ACSR prises intermédiaires Str
2 (6/1) Sparrow AWG;2 (7/1) Sparate AWG;1 (6/1) Robin AWG;1/0 (6/1) Raven AWG;2/0 (6/1) Quail AWG;3/0 (6/1) Pigeon AWG
Conducteurs - ACSR série Str
336.4 (18/1) Merlin kcmil;336.4 (26/7) Linnet kcmil;336.4 (30/7) Oriole kcmil;397.5 (18/1) Chickadee kcmil;397.5 (24/7) Brant kcmil;397.5 (26/7) Ibis kcmil;397.5 (30/7) Larkspur kcmil;477.0 (18/1) Pelican kcmil;477.0 (24/7) Flicker kcmil;477.0 (26/7) Hawk kcmil;477. (30/7) Hen kcmil;500.0 (30/7) Heron kcmil;556.5 (24/7) Parakeet kcmil;556.5 (26/7) Dove kcmil;556.5 (30/7) Eagle kcmil
Conducteurs - AL plage de la série Str
350 kcmil-700 kcmil
Conducteurs - AL plage de prises intermédiaires Str
2 AWG-3/0 AWG
Conducteurs - AL prises intermédiaires Str
2 AWG;1 AWG;1/0 AWG;2/0 AWG;3/0 AWG
Conducteurs - AL série Str
350 kcmil;397 kcmil;400 kcmil;450 kcmil;477 kcmil;500 kcmil;550 kcmil;556 kcmil;600 kcmil;636 kcmil;650 kcmil;700 kcmil
Type de conducteur
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
No
Indicateur EU RoHs
Normes - Conformité RoHS
CM
Type de connecteur
Robinet
Nombre d'unités sur la palette
700
Quantité dans l'emballage
10