
Marque: Burndy
No de catalogue: WCY75
Application
For use in tap applications using large run and tap conductor sizes
Catalog Number
WCY75
Indicateur EU RoHs
Yes
Marque des goujons
WEJTAP
Matériau
Aluminum
Nom de commerce
WEJTAP™
Type
Wejtap Connector
UPC
781810875155
UPC 14 Digit GTIN
00781810875155
Dimension - F Largeur centre-à-centre en pouces
3.5 in
Dimension - G en pouces
1.9 in
Conducteurs - ACSR plage de la série Str
477.0 (30/7) Hen-795 (30/19) Mallard
Conducteurs - ACSR plage de prises intermédiaires Str
397.5 (18/1) Chickadee-556.5 (26/7) Dove
Conducteurs - ACSR prises intermédiaires Str
397.5 (18/1) Chickadee;397.5 (24/7) Brant;397.5 (26/7) Ibis;397.5 (30/7) Larkspur;477.0 (18/1) Pelican;477.0 (24/7) Flicker;477.0 (26/7) Hawk;477.0 (30/7) Hen;556.5 (24/7) Parakeet;556.5 (26/7) Dove
Conducteurs - ACSR série Str
477.0 (30/7) Hen;556.5 (24/7) Parakeet;556.5 (26/7) Dove;556.5 (30/7) Eagle;605 (24/7) Peacock;605 (26/7) Squab;605 (30/19) Teal;636 (24/7) Rook;636 (26/7) Grosbeak;636 (30/19) Egret;666.6 (24/7) Flamingo;715.5 (54/7) Crow;715.5 (26/7) Starling;715.5 (30/19) Redwing;795 (54/7) Condor;795 (26/7) Drake;795 (30/19) Mallard
Conducteurs - AL plage de la série Str
556.5-1000
Conducteurs - AL plage de prises intermédiaires Str
400-650
Conducteurs - AL prises intermédiaires Str
400;450;477;500;550;556.5;600;636;650
Conducteurs - AL série Str
556.5;600;636;650;700;715.5;750;795.5;800;874.5;900;954;1000
Type de conducteur
Enregistré UL
No
Indicateur EU RoHs
Yes
Normes - Conformité RoHS
CM
Quantité dans l'emballage
5