HUBBELL CANADA
Image of WCY64 Wejtap Assembly, Installed With Yellow Booster, Somme des diamètres : 1.421 (Max), 1.216 (Min), WCY64

Wejtap Assembly, Installed With Yellow Booster, Somme des diamètres : 1.421 (Max), 1.216 (Min), WCY64

Marque: Burndy

No de catalogue: WCY64

Wejtap Assembly , Installé avec Yellow Booster, Somme des diamètres : 1.421 (Max), 1.216 (Min).

  • Connecteur WEJTAP installé avec jaune Power Booster