HUBBELL CANADA
Image of WTHRB1S WEJTAP™ Petit cadre, Rouge/Bleu, Petit/Med, WTHRB1S

WEJTAP™ Petit cadre, Rouge/Bleu, Petit/Med, WTHRB1S

Marque: Burndy

No de catalogue: WTHRB1S

WEJTAP™ Red/Blue Cadre en inox, Pour les connecteurs de petite et moyenne gamme.

  • Small tool head only
  • Installs red and blue coded Wejtap connectors (small/medium)
  • Petite tête d'outil uniquement
  • installe les connecteurs Wejtap à code rouge et bleu (petit/moyen)

Général

Application

Tapping

Catalog Number

WTHRB1S

Nom de commerce

WEJTAP™

Série

WEJTAP™ Series

Type

Powder Actuated

Type d'outil

Powder Actuated

UPC

781810057780

UPC 14 Digit GTIN

00781810057780

Certifications et conformité

Normes - Conformité RoHS

EX

Logistique

Contenu de l'emballage

WEJTAP™ Red/Blue Stainless Frame