HUBBELL CANADA
Image of WCY79 Wejtap,1.133 D Max (Exécuter), .722 D Max (TAP), WCY79

Wejtap,1.133 D Max (Exécuter), .722 D Max (TAP), WCY79

Marque: Burndy

No de catalogue: WCY79

Wejtap assemblage , Installé avec jaune Booster, Somme des diamètres : 1.670 (Max), 1.526 (Min).

Connecteur WEJTAP installé avec jaune Power Booster

Général

Application

For use in tap applications using large run and tap conductor sizes

Catalog Number

WCY79

Indicateur EU RoHs

Yes

Marque des goujons

WEJTAP

Matériau

Aluminum

Type

Wejtap Connector

UPC

781810875353

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Normes - Conformité RoHS

CM

Logistique

Quantité dans l'emballage

5