HUBBELL CANADA
Image of WCB21 Wejtap,Somme des diamètres : 0.846 IN Max., WCB21

Wejtap,Somme des diamètres : 0.846 IN Max., WCB21

Marque: Burndy

No de catalogue: WCB21

Ensemble Wejtap, 0.650-0.532 (Run), 0.204-0.162 (Tap), installé avec le Blue Booster.

Connecteur WEJTAP installé avec bleu Power Booster

Général

Application

For use in tap applications using large run and tap conductor sizes

Catalog Number

WCB21

Indicateur EU RoHs

Yes

Marque des goujons

WEJTAP

Matériau

Aluminum

Type

Wejtap Connector

UPC

781810873007

Certifications et conformité

Enregistré UL

No

Indicateur EU RoHs

Yes

Normes - Conformité RoHS

CM

Logistique

Quantité dans l'emballage

1