Marque: Burndy
No de catalogue: WSS2
Application
For Common ACSR, Aluminum And Copper Conductors
Attribut physique - Nombre de trous
1
Catalog Number
WSS2
Indicateur EU RoHs
Yes
Marque des goujons
WEJTAP, STIRRUP
Matériau
Aluminum
Nom de commerce
WEJTAP™
Type
Wejtap with Stirrup
UPC
781810876701
UPC 14 Digit GTIN
00781810876701
Dimension - F Largeur centre-à-centre en pouces
1.4 in
Dimension - G en pouces
0.92 in
Dimension - Taille de l'anse
2
Dimension - Taille du trou en pouces
0.27 in
Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles
10/37
Hauteur de l'emballage
Largeur de l'emballage
Longueur de l'emballage
Poids de l'emballage
Conducteurs - ACSR plage de tailles Str
5 (6/1) Thrush AWG-2 (7/1) Sparate AWG
Conducteurs - ACSR taille Str
5 (6/1) Thrush AWG;4 (6/1) Swan AWG;4 (7/1) Swanate AWG;3 (6/1) Swallow AWG;2 (6/1) Sparrow AWG;2 (7/1) Sparate AWG
Conducteurs - AL plage de tailles Str
4 AWG-2 AWG
Conducteurs - AL taille Str
4 AWG;3 AWG;2 AWG
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
5 AWG-2 AWG
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
5 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG
Type de conducteur
Certification - Homologué CSA
No
Indicateur EU RoHs
Yes
Normes - Conformité RoHS
CM
Attribut physique - Nombre de trous
1
Nombre d'unités sur la palette
1120
Quantité dans l'emballage
10