HUBBELL CANADA
Image of ECF-126 ½" x 26" Raccord flexible en bronze, ECF-126

½" x 26" Raccord flexible en bronze, ECF-126

Marque: Killark

No de catalogue: ECF-126

½" x 26" Raccord flexible en bronze.

  • Bronze flexible metal construction
  • An inner liner of asphaltum impregnated jute fibre tubing to protect conductors
  • Female ends with removable zinc plated steel nipples standard on all couplings
  • Union type couplings may be assembled by adding a GUF Series union to the nipple
  • Special lengths available-consult factory

Les raccords flexibles de la série ECF de Killark, difficiles et dangereux, offrent un accès aux zones où le mouvement ou les vibrations nécessitent une connexion ou un coude difficile. La doublure intérieure de notre raccord flexible est saturée d'un tube en fibre de jute asphaltum pour une protection maximale en matière de conductivité. Cette série est livrée avec un mamelon amovible en acier zingué et est fabriquée avec une finition en bronze tressé.

Général

Catalog Number

ECF-126

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Bronze

Série

ECF

Type

Flexible Coupling

Type de fini

UPC

783936105086

Dimensions

Taille du moyeu

1/2"

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer