HUBBELL CANADA
Image of YAL252N YAL252N

YAL252N

Marque: Burndy

No de catalogue: YAL252N

HYLUGTM en cuivre, 2 trous avec fenêtre d'inspection, 1/0 AWG, montants de 1/2", espacement des montants de 1-3/4", 12 index, rose, canon court, étamé.

Général

Application

Wire Termination

Attribut - Type barillet

Standard

Attribut - Type barillet

Chamfered

Attribut physique - Nombre de trous

2

Attribut physique - Type de languette

Standard

Catalog Number

YAL252N

Code de couleur

Pink

Indice de matrice

12

Matériau

COPPER

Nom de commerce

HYLUG™

Type

Standard Barrel, Tin Plated

Type de fini

UPC

781810416914

UPC 14 Digit GTIN

00781810416914

Dimensions

Attribut physique - Angle de la languette

Straight

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

11/16 in

Dimension - D en pouces

3.00 in

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

0.51 in

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

0.75 in

Dimension - N en pouces

0.62 in

Dimension - Taille du boulon en pouces

0.5

Dimension - Taille du goujon en pouces

1/2

Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles

1/2

Dimension - Taille du trou de boulon en pouces

0.52 in

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

1/2

Dimension - Taille du trou en millimètres

14 mm

Dimension - Taille du trou en pouces

0.56

Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles

1/2

Dimension - Z (pouces)

0.63 in

Caractéristiques électriques

Tension maximale

35000

Tension nominale

35 kV

Lié au conducteur

Conducteur - Matériau

COPPER

Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein

1/0 AWG

Conducteurs - Cuivre DLO plage de tailles

N/A

Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)

1/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

1/0 AWG

Type de conducteur

CODE

Certifications et conformité

Enregistré UL

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL 486A-486B

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

2

Logistique

Quantité dans l'emballage

6