HUBBELL CANADA
Image of YAV28L2NT38FX YAV28L2NT38FX

YAV28L2NT38FX

Marque: Burndy

No de catalogue: YAV28L2NT38FX

4/0 Flex G,H,I,K,M,DLO, 4/0 AWG CU, deux trous, montants 3/8, espacement 1 trou, canon standard, fenêtre d'inspection, languette étroite, chanfrein interne, étamage, UL/CSA, 90°C, jusqu'à 35kV, code couleur violet, indice de matrices 15.

  • Électro-étamé sauf indication contraire pour réduire la corrosion galvanique (bimétallique) et résister aux éléments corrosifs
  • les connecteurs sont clairement marqués avec un estampage et un code couleur du corps
  • Pour les applications supérieures à 2 000 volts, consultez le fabricant du câble pour obtenir des instructions de soulagement des contraintes de tension.

Général

Application

Wire Termination

Attribut - Type barillet

Standard

Attribut - Type barillet

  • Chamfered
  • Skived

Attribut physique - Nombre de trous

2

Attribut physique - Type de languette

Standard

Catalog Number

YAV28L2NT38FX

Code de couleur

Purple

Indicateur EU RoHs

Yes

Indice de matrice

15

Marque des goujons

HYLUG

Matériau

COPPER

Nom de commerce

HYLUG™

Plaqué

Y

Type

YAV-L-2TC-FX, Standard Barrel

Type de connecteur

STANDARD BARREL

Type de fini

Tin-Plated

Type de placage

Tin - Electro Plated

UPC

781810035764

UPC 14 Digit GTIN

00781810035764

Dimensions

Attribut physique - Angle de la languette

Straight

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

1 in

Dimension - B Longueur en pouces

1.03 in

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

0.77 in

Dimension - Diamètre min. en pouces

1.84 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

87 mm

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

0.94 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

1-1/16

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

3.43 in

Dimension - N en pouces

0.41 in

Dimension - Taille du boulon en pouces

0.38

Dimension - Taille du goujon en pouces

3/8

Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles

3/8

Dimension - Taille du trou de boulon en pouces

0.39 in

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

3/8

Dimension - Taille du trou en millimètres

10.4 mm

Dimension - Taille du trou en pouces

0.41

Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles

3/8

Dimension - Z (pouces)

0.43 in

Hauteur de l'emballage

Largeur de l'emballage

Longueur de l'emballage

Poids de l'emballage

Caractéristiques électriques

Tension maximale

35000

Tension nominale

35 kV

Lié au conducteur

Calibre des fils

4/0 AWG

Conducteur - Matériau

COPPER

Conducteurs - Cuivre DLO plage de tailles

4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex G plage de tailles

4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex H plage de tailles

4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex I plage de tailles

4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex K plage de tailles

4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex taille G

"4/0 AWG"

Conducteurs - Cuivre Flex taille H

"4/0 AWG"

Conducteurs - Cuivre Flex taille I

"4/0 AWG"

Conducteurs - Cuivre Flex taille K

"4/0 AWG"

Conducteurs - Cuivre Flex taille M

"4/0 AWG"

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) compact

"4/0 AWG"

Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) maritime

200

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

"4/0 AWG"

Conducteurs - Cuivre taille DLO

4/0 AWG

Conducteurs - taille (calibre) de fils Str de cuivre bimétal

4/0 E;4/0 EK;4/0 F;4/0 G;4/0 V

Tailles (calibres) de conducteurs

4/0 AWG

Type de conducteur

CODE/FLEX

Certifications et conformité

Certification - cULus

No

Certification - ETL

No

Certification - Homologué CSA

Yes

Certification - Reconnaissance UL

No

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL 486A-486B

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

2

Type de connecteur

STANDARD BARREL

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

14800

Quantité dans l'emballage

50