Application
Ship-To-Shore Cables
Catalog Number
YC406250
Couleur
Jaune
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériel - gaine
STOW- PVC
Matériel - isolant
Man Made Rubber
Spécifications
Températures nominales
Limited by Devices
Tresse
None
Type d'article
Type d'écran de débris
None
UPC
783585831206
Diamètre extérieur
0.845
Poids
0.86 lb
Courant nominal
50 A
Tension nominale
600V AC Max kV
Brins
Multi
Nombre de conducteurs
4
Tresse
None
Type de conducteur
Copper
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL Listed
Températures nominales
Limited by Devices
Type d'écran de débris
None
Quantité dans l'emballage
250