HUBBELL CANADA
Image of YP28U26 YP28U26

YP28U26

Marque: Burndy

No de catalogue: YP28U26

Large éventail, universel et réversible, connecteur en aluminium en forme de figure 3 avec entretoise réglable en saillie qui sépare les conducteurs,Rainure du conducteur A ACSR : 3/0, 4/0.

  • Large gamme universelle et réversible, le connecteur en aluminium en forme de figure 3 est doté d'une entretoise en surplomb réglable qui sépare les conducteurs
  • l'entretoise maintient le parcours ou le connecteur de dérivation en place, permettant au monteur de lignes de s'approcher de la ligne prête à sertir ou d'assembler le connecteur et de taper sur le parcours, puis de le sertir
  • La conception en aluminium massif minimise la corrosion des conducteurs due à l'action galvanique
  • pré-rempli de composé à joint PENETROX et scellé par bande