HUBBELL CANADA
Image of Z3940 Z3940, Cuivre - Cône de compression (Mole)
Image of Z3940 Z3940, Cuivre - Cône de compression (Mole)

Z3940, Cuivre - Cône de compression (Mole)

Marque: Burndy

No de catalogue: Z3940

CÔNE Z.

Général

Catalog Number

Z3940

Famille de produit

Utility Overhead & Underground Distribution>Network Underground>Accessories

Matériau

Brass

Plaqué

Y

Type de connecteur

Cône

Type de placage

Etain - Placage électrolytique

Type de produit

Mechanical

UPC

781810085165

UPC 14 Digit GTIN

00781810085165

Dimensions

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

750 kcmil

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

750 kcmil

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

EX

Configuration

Type de connecteur

Cône

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

11600

Quantité dans l'emballage

25