HUBBELL CANADA

En cas de déversement, vous pouvez faire confiance à notre prise escamotable

La prise escamotable de comptoir à triple alimentation (Tri-Power) de Hubbell Wiring Device-KellemsMD fournit de l'énergie à partir de plusieurs sources dans un seul dispositif compact. Disponible en 15 ou 20 A, il comprend une prise inviolable de 120 V, un port USB Type A, un port USB Type C, un chargeur sans fil et est disponible en sept finitions différentes pour s'harmoniser parfaitement à toute surface ou décor.

Idéal pour votre cuisine, salle de bain, bureau commercial ou espace de laboratoire.

EXPLOREZ LES PRODUITS

Parce que des déversements sont inévitables

Hubbell est le premier à commercialiser une prise de comptoir anti-déversement homologué cULus avec un intérieur étanche et des joints en silicone auto-obturants qui fournissent une résistance à l'eau pour jusqu'à 8 tasses de liquide.

TÉLÉCHARGER LA BROCHURE

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT


  • Testé en cas de déversement d'eau
  • Chargez plusieurs appareils en même temps
  • Prêt pour une installation permanente (convient au fil AC90 ou NMD90)
  • Ports USB de type A et C
  • Installation facile : il suffit de l'insérer et de le serrer
  • Le voyant LED indique l'alimentation des ports
  • Convient pour un circuit de 20 A, fin de ligne
  • La fonction pop-up à pression est conçue pur un minimum de 10 000 cycles
  • Homologué cULus pour l'installation sur un comptoir
  • La conception de la tour garantit un ajustement sécurisé

 

FINITIONS DE BRIDES DISPONIBLES

 

 

PLATEAUX REMPLAÇABLES

 

 

RESSOURCES


Product Listing

Liste des produits

Brochure

Brochure

Vidéos

Vidéos

Guide d'installation

Guide d'installation