Plus de puissance et moins de chaleur avec nos prises à haute puissance USB-C
Notre prise offre jusqu'à 55 W de puissance de sortie à partir du port USB-C marqué PD pour Power Delivery. Une telle puissance permet de charger rapidement les ordinateurs portables, éliminant ainsi le besoin de briques et d'adaptateurs. Les téléphones et les tablettes peuvent se charger trois à quatre fois plus rapidement. Chaque prise Hubbell USB-C PD dispose également d'un port supplémentaire de type C ou de type A délivrant jusqu'à 1,5 A/5 V. Il prend en charge la norme USB BC 1.2.
Les prises duplex 125 VAC sont proposées en modèles 15A ou 20A. Ces nouveaux modèles présentent la même construction durable, la même technologie brevetée inviolable et les mêmes ports USB en acier inoxydable que les utilisateurs attendent de Hubbell, offrant des années de connexions fiables.