Marque: Killark
No de catalogue: EBSHK1030
Le système de secours à batterie LED antidéflagrant de la série EBS est conçu pour les applications d'évacuation ou d'anti-panique. Ce luminaire est fabriqué avec un logement en fonte d'aluminium sans cuivre et des têtes de luminaires qui sont peintes avec un revêtement en poudre époxy pour une corrosion supplémentaire.
Catalog Number
EBSHK1030
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Lumens
913
Matériau
Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)
Plage de Lumens
0-2,000 lm
Source d'éclairage
FILS DE SORTIE
Type d'élément optique
Glass Globe - Clear
Type de fini
UPC
783936083056
Fréquence nominale
50/60 Hz
Lumens par Watt
91.3
Puissance en Watts
10 W
Tension nominale
120-277 VAC
Classement(s) de risque
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Lumens
913
Plage de Lumens
0-2,000 lm