Marque: Killark
No de catalogue: VFPS
Adapte le corps du luminaire aux boîtiers de sortie carrés de 4" en acier ou aux boîtiers octogonaux de 3-1/2" et 4".
Application
A utiliser avec les éclairages de la série V.
Catalog Number
VFPS
Couleur
Gris
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Aluminium sans cuivre
Nombre d'ampoules
0
Type
Plaque de montage de l'adaptateur en aluminium
UPC
783936735009
Dimensions
1 po x 3 po x 3 po
Hauteur
3 in
Largeur
3 in
Longueur
1 in
Poids brut de l'emballage
0.27
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Nombre d'ampoules
0
Quantité dans l'emballage
10