HUBBELL CANADA
Image of CFB7G4 Boîtier CFB 7-groupes pour couvercle rectangulaire, profondeur minimale de versement de 4,08", CFB7G4

Boîtier CFB 7-groupes pour couvercle rectangulaire, profondeur minimale de versement de 4,08", CFB7G4

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: CFB7G4

Boîte de sol en acier galvanisé estampé, encastrée, 7-groupes de la série CFB pour couvercle rectangulaire, profondeur minimale de versement de 4,08".

  • Boîte de sol à couvercle rond encastré à 7 groupes
  • pour une utilisation dans les sols en béton
  • profondeur minimale de coulée de 4,08 pouces
  • la boîte comprend un couvercle d'installation
  • accepte les plaques murales de taille standard de l'industrie

Semi réglable

Général

Application

Pour les sols en béton

Application - pour utilisation sur

Concrete

Catalog Number

CFB7G4

Construction

Fabriqué

Couleur

Métallique

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Acier pré-galvanisé

Méthode de montage

Cast Into Concrete

Nombre d'unités multiplex

7-Gang

Ouvertures défonçables

11) 1" - 1 1/2" , 1) 2"

Spécifications

Min. Depth of Pour - 4.08" (103.5)

Taille

7-Gang

Type

Boîte de sol encastrée 7 groupes

UPC

783585315881

Dimensions

Dimensions

10 po x 12.08 po x 4.08 po

Hauteur

4.08 in

Largeur

12.08 in

Longueur

10 in

Taille

7-Gang

Lié au conducteur

Entrée de câble

Through Cover

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

No

Norme(s) de l'industrie

  • UL/CSA
  • UL514

Configuration

Méthode de montage

Cast Into Concrete

Nombre d'unités multiplex

7-Gang

Ouvertures défonçables

11) 1" - 1 1/2" , 1) 2"

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

90

Quantité dans l'emballage

1