HUBBELL CANADA
Image of FB2432 Boîte de sol affleurante pour béton, boîtier profond en acier estampé, rectangulaire, 2-groupes, profondeur de coulée minimale de 3,75 pouces, FB2432

Boîte de sol affleurante pour béton, boîtier profond en acier estampé, rectangulaire, 2-groupes, profondeur de coulée minimale de 3,75 pouces, FB2432

OU

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: FB2432

Boîte de sol affleurante pour béton, boîtier profond en acier estampé, rectangulaire, 2-groupes, profondeur de coulée minimale de 3,75 pouces.

Boîte de sol rectangulaire en acier estampé à affleurement profond à utiliser avec des couvercles et des brides rectangulaires, pour une utilisation dans des sols en béton. Cette boîte à 2 groupes a une profondeur de coulée minimale de 3,75", comprend un revêtement en béton d'installation, des entretoises jetables en PVC et des vis externes de nivellement de pré-coulage de 1,25". La boîte a un dessus réglable de 0,50", (10) débouchures concentriques de ¾", 1", 1-1/4", (1) diviseur basse tension métallique amovible et (2) fils de terre #12 AWG de 6" de long.

  • Profondeur de coulée minimale de 3,75 po
  • (4) moyeux filetés ¾"
  • Pré-coulage de 1,25", pas de réglage après-coulage
  • Boîte de plancher en fonte résistante à la corrosion, peinte en vert
  • Pour utilisation dans les dalles au niveau du sol, au 2e étage et au-dessus des sols en béton
  • Service unique uniquement
  • Comprend (1) tresse de mise à la terre pour conducteur solide #12 AWG de 6 p

Boîtier en acier estampé avec débouchures concentriques

Général

Application

For Use in Concrete Floors

Catalog Number

FB2432

Construction

Fabricated

Couleur

Naturel

Matériau

Pregalvanzied Steel Top, PVC Spacer

Méthode de montage

Screw Mount Device Mounting Plates

Nombre d'unités multiplex

2-Gang

Ouvertures défonçables

8

Taille

2-Gang

Type

2-Gang

Type

Flush

Type de montage

Field Installed

UPC

783585695969

Dimensions

Dimensions

9.25 po x 4.81 po x 3.73 po

Dimensions Métrique

235.0 mm x 122.2 mm x 94.7 mm

Hauteur

3.73 in

Largeur

4.81 in

Largeur métrique

122.2 mm

Longueur

9.25 in

Longueur Métrique

235 mm

Métrique de hauteur

94.7 mm

Taille

2-Gang

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

cULus Listed to UL514

Configuration

Méthode de montage

Screw Mount Device Mounting Plates

Nombre d'unités multiplex

2-Gang

Ouvertures défonçables

8