MES LISTES
HUBBELL CANADA
Image of AFBS1R6FFBRZ Série d'alimentation de meubles 6", boîtier en acier estampé galvanisé avec couvercle plaqué bronze., AFBS1R6FFBRZ

Série d'alimentation de meubles 6", boîtier en acier estampé galvanisé avec couvercle plaqué bronze., AFBS1R6FFBRZ

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: AFBS1R6FFBRZ

Boîtes d'accès surélevées ou boîtes de sol en bois, série d'alimentation de meuble de 6", boîte en acier estampé galvanisé avec couvercle plaqué bronze.

  • Boîte de sol ronde affleurante de 6"
  • Pour utilisation dans les accès surélevés ou les planchers en bois
  • Se monte dans les planchers de 1,00" à 2,00" d'épaisseur
  • La trousse comprend (1) AFBS1R6BASE Boîtier, (1) AFBS1R6FFCVRBRZ Couvercle en cours d'usage

PreGalvanized Stamped Steel Box; Low Profile Cover

Général

Application

For Use in Raised Access or Wooden Floors

Application - pour utilisation sur

Raised Access; Wood

Catalog Number

AFBS1R6FFBRZ

Couleur

Plated Antique Bronze

Forme du couvercle

Round

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Composite

Méthode de montage

Drop-Into Floor

Ouvertures défonçables

Taille

6 Inch Round

Type

Furniture Feed Access Floor Box and Cover

Type de fini

Type de montage

Mechanical Mount

UPC

783585545172

Dimensions

Hauteur

3.08 in

Taille

6 Inch Round

Lié au conducteur

Entrée de câble

Threaded Hubs

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

  • cULus
  • UL514

Configuration

Méthode de montage

Drop-Into Floor

Ouvertures défonçables