Marque: Raco
No de catalogue: 702AJT
Application
RACO protector plates eliminate drywall compound, debris, paint and drywall router bit from entering the box or damaging the device or conductors
Catalog Number
702AJT
Nombre d'unités multiplex
2-Gang
UPC
050169994122
Augmentation de la hauteur
0.75 in
Dimensions
0.938 po x 3.73 po x 4.228 po
Hauteur
4.228 in
Largeur
3.73 in
Longueur
0.938 in
Poids
0.24 lb
Nombre d'unités multiplex
2-Gang
Nombre d'unités sur la palette
4320
Quantité dans l'emballage
24