HUBBELL CANADA
Image of SP2RAC Portée de 24 pouces entre 2 montants métalliques ou en bois, SP2RAC
Liquidation

Portée de 24 pouces entre 2 montants métalliques ou en bois, SP2RAC

Marque: Raco

No de catalogue: SP2RAC

Portée de 24 pouces entre 2 montants métalliques ou en bois.

  • 1 in. high profile, 1/8 in. mounting holes, on 1 in. centers
  • Heavy 20 gauge pre-galvanized steel construction for secure and rigid support of boxes in wall cavity
  • Profil haut de 1 po, trous de montage de 1/8 po, sur centres de 1 po 
  • construction lourde en acier pré-galvanisé de calibre 20 pour un support sûr et rigide des boîtes dans la cavité murale

Général

Catalog Number

SP2RAC

Matériau

Steel

Type

Spanner Bar

UPC

050169970102

Dimensions

Dimensions

26 po x 1 po x 0.04 po

Hauteur

0.04 in

Largeur

1 in

Longueur

26 in

Poids

0.261 lb

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

3030

Nombre de paquets minimum

30

Quantité dans l'emballage

30