Marque: TradeSelect
No de catalogue: 52C5258
Application
Les boîtiers en cours d'usage servent à fermer une boîte de sortie. Les couvercles en cours d'usage sont utilisés pour monter des interrupteurs ou des prises.
Catalog Number
52C5258
Couleur
Gris
Extrudé ou soudé
Dessiné
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Acier
Nombre d'unités multiplex
2-Gang
Taille
4 in
Type
Boue, couverture
UPC
626463042175
Augmentation de la hauteur
0.625 in
Capacité en pieds cubes
7.3 cu.in
Dimensions
0.625 in x 4 in x 4 in
Hauteur
4 in
Largeur
4 in
Longueur
0.625 in
Taille
4 in
Enregistré pour certification
cULus Listed
Indicateur EU RoHs
Yes
Nombre d'unités multiplex
2-Gang
Nombre d'unités sur la palette
6250
Quantité dans l'emballage
50
Type d'emballage
No Packaging