HUBBELL CANADA
TTV18_30009047_IMAGE

Connecteurs en T, 18-22 AWG, 0.72" L, 0.38" L, Rouge, TTV18

Marque: Burndy

No de catalogue: TTV18

Connecteurs en T, 18-22 AWG, 0.72" L, 0.38" L, Rouge.

TTV18.

Connecteur de connecteur de dérivation qui permet à l'utilisateur de brancher un fil à mi-portée sans couper ni dénuder le fil.

Général

Application

for an easy tap off of a run conductor

Catalog Number

TTV18

Code de couleur

Red

Indicateur EU RoHs

Yes

Marque des goujons

HYDENT

Nom de commerce

QIKTAP™

Type

Electrical Terminal

UPC

781810525135

UPC 14 Digit GTIN

00781810525135

Dimensions

Dimension - Largeur (pouces)

0.38 in

Dimension - Largeur en millimètres

10 mm

Lié au conducteur

Plage de conducteurs

#18 AWG to #22 AWG

Type de conducteur

  • CU C Solid-Size
  • CU C Str-Size

Certifications et conformité

Enregistré UL

No

Indicateur EU RoHs

Yes

Normes - Conformité RoHS

CM

Logistique

Quantité dans l'emballage

100